360-P6W-30-32T+5

安装底座360-P6W-30-32T+5

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 安装底座
  • 系统32、4孔型 +5mm厚 特殊规格
  • 360-P6W-30-32T+5
  • OLYMPIA系列
规格
●Vertical adjustment: ⋅2.5 mm
●Thickness: 5 mm
●For the special specifications, the washer mounting position is shifted 7.5 mm forward. The side plate core material is reduced.
●For inset doors, the H dimension is the door thickness +16.5 mm.
●When using with GH-360FP, the H dimension is the door thickness +18.5 mm.
另售
●Raised countersunk tapping screws 3.5⨯15

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-P6W-30-32T+5 160-045-730
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 EAN 重量(g)

360-P6W-30-32T+5

160-045-730

镀镍

4

32

5mm

底座

OLYMPIA系列

4510932189064

400

30

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-P6W-30-32T+5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
360-P6W-30-32T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-045-730