不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD015K-HL
1 / 1搜索结果
筛选项目
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop
- Soft close
- Antiviral/antibacterial coating
- 缓慢关闭
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop
- ●不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD型有盖采取了抗病毒加
工、抗菌加工涂层。
●涂层剂在抗病毒加工、抗菌加工方面均符合SIAA标准。
●即使用清洁液擦拭表面,涂层也不会剥落。 - 规格
- ●Operating temperature: 0~40 °C
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
●Indoor use only.
●The closing speed varies depending on the operating temperature. When stored in below freezing temperatures, bring to location above 0 °C and wait several hours before use.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。