149FN

按式碰珠149FN

4 / 4搜索结果

筛选项目

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • 按式碰珠
  • 按压转动式 平置规格专用
  • 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

●按入插销锁定,旋转插销头部脱开。只需简单操作即可牢靠连接。●用螺丝刀将插销头部向左或向右旋转90°,即可解除锁定。●由插头本体和插座2个零件构成,均采用快速卡入式安装。※插头及插座上的零件编号标记表示零件尺寸。

图纸/插图

  • [Application Example]
  • [Plug Selection]
    Ⓐ Plug board thickness T1 is thin (0.6 - 2.2mm)
  • Ⓑ Clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • Ⓒ No clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • [Plug]
    Installation Dimensions
  • Mounting Hole Dimensions
  • [Socket]
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=1.2 - 2.5
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=2.6

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
149FN-1-2 120-052-835
订购
149FN-1-3 120-052-836
订购
149FN-2-2 120-052-837
订购
149FN-2-3 120-052-838
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS H1 H2 A B 最小插板厚度T2 最大托座板厚度T2 材料 连接方法 EAN 重量(g)

149FN-1-2

订购

120-052-835

19.2

16.1

2.9

1.5

1.2

1.8

不锈钢(SUS304)

按钮/旋钮操作

-

3

149FN-1-3

订购

120-052-836

19.2

16.1

3.8

2.1

1.8

2.6

不锈钢(SUS304)

按钮/旋钮操作

-

3

149FN-2-2

订购

120-052-837

20

16.9

2.9

1.5

1.2

1.8

不锈钢(SUS304)

按钮/旋钮操作

-

3

149FN-2-3

订购

120-052-838

20

16.9

3.8

2.1

1.8

2.6

不锈钢(SUS304)

按钮/旋钮操作

-

3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
149FN-1-2
149FN-1-3
149FN-2-2
149FN-2-3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
149FN-1-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-835

149FN-1-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-836

149FN-2-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-837

149FN-2-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-838

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●仅限于平置时使用。采用横向安装或顶棚安装等方式使用时,由于载荷直接作用在本体上,可能会造成损坏。