BLL2

BAR LATCHBLL2

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • BAR LATCH
  • For 2-way Mounting
  • BLL2

—Parallel surface mounting and orthogonal mounting are possible.
—Spring force holds the latch down, preventing it from slipping open due to vibration, etc.
—Push the PUSH part to release the latch.
—When installed in reverse, just push the PUSH part once to release the latch (see the Application Example).
配件
—Pan head tapping screw (stainless steel)

视频

图纸/插图

  • Parallel Surface Mounting
  • Orthogonal Mounting
  • [Application Example]
    Reverse position
    Can be used in either normal or reverse position. When installed reversely, latch bolt is easily released with a single push.
  • Normal position

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
BLL2-45 140-049-994
BLL2-60 140-049-995
BLL2-80 140-049-996
BLL2-100 140-049-997
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS L W A P1 P2 P3 C1 C2 H1 H2 H3 d1 d2 附属螺钉 本体材质 本体表面处理 D E W2 t EAN

BLL2-45

140-049-994

47

40

13

26.5

45

16.5

32

6.5

17

4.5

28.5

3.2×7.2

3.2

3×10

不锈钢(SUS304)

抛光

24

20

10

2

4510932216784

BLL2-60

140-049-995

62.5

46

16

40

60.5

18.5

37

8

20

6

31

4.2×9.2

4.2

3.5×16

不锈钢(SUS304)

抛光

24

20

12

2.5

4510932216791

BLL2-80

140-049-996

83

65

19

58.5

80.5

20

53

9.5

22.5

7

33

5×11

5

4.5×16

不锈钢(SUS304)

抛光

24

20

14

3

4510932216807

BLL2-100

140-049-997

104

80

23

75.5

100.5

23

66

11.5

26.5

8

38

5.5×11.5

5.5

5×20

不锈钢(SUS304)

抛光

26

22

17

4

4510932216814

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
BLL2-45
BLL2-60
BLL2-80
BLL2-100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
BLL2-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-994

BLL2-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-995

BLL2-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-996

BLL2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-049-997

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • SPRING LOADED BAR LATCH BLL2 For 2-way Mounting

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多