DFHK-BJL

不锈钢大型挂钩DFHK-BJL

6 / 6搜索结果

筛选项目

Packaging description, Imprint: diffuL

  • 不锈钢大型挂钩
  • 长款
  • DFHK-BJL

Packaging description, Imprint: diffuL

●采用不锈钢材质,坚固耐用且设计简洁,能与各种空间和谐搭配。
应用
—Hook for both indoor and outdoor use, such as hanging cords for industrial equipment, hanging in high places such as beams, etc.
配件
—DFHK-BJL200: Cross-recessed flat head tapping screws 4⨯30 (for stainless steel)
—DFHK-BJL275, DFHK-BJL335:Cross-recessed flat head tapping screws 5⨯30 (for stainless steel)
—The screw heads have the same finish as the hook.

图纸/插图

  • [Application Example]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DFHK-BJL200-SH 110-051-091
DFHK-BJL200-BL 110-051-092
DFHK-BJL275-SH 110-051-093
DFHK-BJL275-BL 110-051-094
DFHK-BJL335-SH 110-051-095
DFHK-BJL335-BL 110-051-096
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理/颜色 H2 D W P d1 d2 t 承重N 承重kgf 类别 安装方法 附加功能 安装材质 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 H1 EAN 重量(g)

DFHK-BJL200-SH

110-051-091

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

40

65

21

10.5

5

9

5

200

20.4

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

200

4510932217088

4

32

219

DFHK-BJL200-BL

110-051-092

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

40

65

21

10.5

5

9

5

200

20.4

标准

墙壁安装

不锈钢制

200

4510932217095

4

32

219

DFHK-BJL275-SH

110-051-093

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

60

100

23

15

6

11

6

200

20.4

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

275

4510932217101

4

32

412

DFHK-BJL275-BL

110-051-094

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

60

100

23

15

6

11

6

200

20.4

标准

墙壁安装

不锈钢制

275

4510932217118

4

32

412

DFHK-BJL335-SH

110-051-095

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

75

125

25

15

6

11

6

150

15.3

标准

墙壁安装

银/灰

不锈钢制

335

4510932217125

4

16

544

DFHK-BJL335-BL

110-051-096

不锈钢(SUS304)

涂装/亚光黑

75

125

25

15

6

11

6

150

15.3

标准

墙壁安装

不锈钢制

335

4510932217132

4

16

544

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DFHK-BJL200-SH
DFHK-BJL200-BL
DFHK-BJL275-SH
DFHK-BJL275-BL
DFHK-BJL335-SH
DFHK-BJL335-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DFHK-BJL200-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-091

DFHK-BJL200-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-092

DFHK-BJL275-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-093

DFHK-BJL275-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-094

DFHK-BJL335-SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-095

DFHK-BJL335-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-051-096

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

—The load capacity value indicates the strength of the hook itself and may vary according to the installation wall surface or housing material. Install in a location with sufficient strength or reinforcement.