HT-MSG72-ER

玻璃门用门挡磁吸HT-MSG72-ER

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 玻璃门用门挡磁吸
  • 带紧急释放功能
  • HT-MSG72-ER

Glass door stopper for bathrooms

●外观简洁,可利用磁铁的吸附作用,将门固定在关闭状态。
●发生紧急情况时,无需工具即可将门打开。
●可用于淋浴房等有水的环境。
●磁铁采用硅橡胶包裹,可将门轻轻吸住。
应用
—Shower rooms, bathrooms.
配件
—Operation seal
—Hex socket countersunk head screw M4⨯16 (stainless steel)

视频

图纸/插图

  • [Catch]
    Thin doorframes
  • Standard
  • [Strike Plate]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG72-ER1-BL 270-048-316
订购
HT-MSG72-ER1-SM 270-048-315
订购
HT-MSG72-ER2-BL 270-048-318
订购
HT-MSG72-ER2-SM 270-048-317
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 吸力N 吸力kfg 表面处理/颜色 类别 用途 颜色 适用玻璃厚 类别(200603用) EAN 重量(g)

HT-MSG72-ER1-BL

订购

270-048-316

薄框规格

35

3.6

烤漆/黑

门挡

玻璃用

8
10
12
12.7
13.5

门挡

4510932191944

213

HT-MSG72-ER1-SM

订购

270-048-315

薄框规格

35

3.6

镜面抛光/透明

门挡

玻璃用

银色

8
10
12
12.7
13.5

门挡

4510932191937

210

HT-MSG72-ER2-BL

订购

270-048-318

标准规格

35

3.6

烤漆/黑

门挡

玻璃用

8
10
12
12.7
13.5

门挡

4510932191968

227

HT-MSG72-ER2-SM

订购

270-048-317

标准规格

35

3.6

镜面抛光/透明

门挡

玻璃用

银色

8
10
12
12.7
13.5

门挡

4510932191951

223

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG62-U10 270-043-851
HT-MSG62-U12 270-043-852
HT-MSG62-U8-BL 270-053-371
HT-MSG62-U8 270-043-850
HT-MSG62-U10-BL 270-053-372
HT-MSG62-U12-BL 270-053-373
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理/颜色 适用玻璃厚 A 陈列柜产品种类 EAN 重量(g)

HT-MSG62-U10

270-043-851

抛光

10

14.1

磁吸

4510932186834

22.9

HT-MSG62-U12

270-043-852

抛光

12

16.1

磁吸

4510932186841

23.7

HT-MSG62-U8-BL

270-053-371

烤漆/黑

8

12.1

磁吸

4510932222549

22.3

HT-MSG62-U8

270-043-850

抛光

8

12.1

磁吸

4510932186827

22.3

HT-MSG62-U10-BL

270-053-372

烤漆/黑

10

14.1

磁吸

4510932222556

22.9

HT-MSG62-U12-BL

270-053-373

烤漆/黑

12

16.1

磁吸

4510932222563

23.7

向右滑动以查看更多信息


选配件

图片 型号 订货编码 购买 报价
HT-MSG62-P127 270-043-853
HT-MSG62-P135 270-043-854
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用玻璃厚 EAN 重量(g)

HT-MSG62-P127

270-043-853

12.7

4510932186858

1.4

HT-MSG62-P135

270-043-854

13.5

4510932186865

1.1

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HT-MSG72-ER1-BL
HT-MSG72-ER1-SM
HT-MSG72-ER2-BL
HT-MSG72-ER2-SM
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-MSG72-ER1-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-048-316

HT-MSG72-ER1-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-048-315

HT-MSG72-ER2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-048-318

HT-MSG72-ER2-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-048-317

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
HT-MSG62-U10
HT-MSG62-U12
HT-MSG62-U8-BL
HT-MSG62-U8
HT-MSG62-U10-BL
HT-MSG62-U12-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HT-MSG62-U10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-851

HT-MSG62-U12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-852

HT-MSG62-U8-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-371

HT-MSG62-U8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-043-850

HT-MSG62-U10-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-372

HT-MSG62-U12-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-053-373

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
HT-MSG62-P127
HT-MSG62-P135
型号 2D 3D RoHS 订货编码
HT-MSG62-P127 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-853

HT-MSG62-P135 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

270-043-854

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf

—Install with product side at least 20mm from wall.
—Operating temperature: Max. 80°C.
—Please do not scratch the part of the silicone rubber which comes into contact with the strike plate. It may cause the silicone to break. If you do not use the strike plates sold separately, please make sure to use a flat one instead.
—The strike plate must be installed on the upper section of the door. Installation on the bottom or side of the door may cause misalignment.
—The magnetic force is the value when using with the strike plate.
—Use the product with a vertically opening hinge.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • DOORSTOP MAGNETIC CATCH FOR GLASS DOORS HT-MSG72-ER

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
种类
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
表面处理/颜色
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多