HG-TQWA15

单向扭矩内合页HG-TQWA15

2 / 2搜索结果

筛选项目

任意停, 扭矩铰链, 角度定位

  • 单向扭矩内合页
  • 大角度开启
  • HG-TQWA15

  • 任意停

任意停, 扭矩铰链, 角度定位

—仅在一个方向产生扭矩的不锈钢扭矩内合页。由于相反方向不产生扭矩,可顺畅进行门的开闭操作。
—轴水平或垂直设置均可使用。
应用
—医疗设备、检测设备、各类自动化装置。
推荐螺钉
—M5 螺钉

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Reference Dimensions]
  • [Application Example]
  • [Torque Direction and Free-stop Range]
    *Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TQWA15-A 170-049-853
HG-TQWA15-B 170-046-657
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 公差N・m※ 扭矩kgf・cm 公差kgf・cm※ 主材料 主要表面处理 类别 规格-检索用 安装方向 长度L 宽度W 产品类型 规格 操作特性 EAN 重量(g)

HG-TQWA15-A

170-049-853

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

不锈钢(SUS304)

抛光

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

54

75

合页

铰链打开方向产生扭矩类型

单向型

4510932194488

183

HG-TQWA15-B

170-046-657

1.5

(+40%)(-20%)

15.3

(+40%)(-20%)

不锈钢(SUS304)

抛光

隐形铰链・暗铰链型

无润滑脂

水平|垂直

54

75

合页

铰链关闭方向产生扭矩类型

单向型

4510932216050

183

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TQWA15-A
HG-TQWA15-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TQWA15-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-049-853

HG-TQWA15-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-657

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—务必阅读 “注意事项”。
—在非任意停范围内设置止动器(详情见下图)。
—安装时,确保两个铰链轴对齐。
—考虑到因老化、温度、湿度等因素会导致扭矩降低,出厂时设定的扭矩相对较高。
—附有警示贴纸,以防运输过程中铰链开合。安装产品时请将其移除。
—为防止盖板或门打开,请同时使用磁吸、碰珠、扣件。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 单向扭矩内合页 HG-TQWA15

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多