ALT-ST15-D360

垂直收藏门五金配件ALT-ST15-D360

20 / 20搜索结果

筛选项目
  • 垂直收藏门五金配件
  • 内置规格/ 带阻尼缓冲
  • ALT-ST15-D360

  • 已通过我司40,000次开闭测试
门下垂量调节方便、内置规格的收藏门五金配件。
● 将打开的门收藏在橱柜内侧,可有效利用橱柜周边空间、物品取出也非常方便。
● 可方便地调节门的下垂量。施工时只需将门抬起,就可按5级不同角度临时固定。
●与ALT-ST20-D360 相比,门收藏量更多。
●门可缓慢安静地关闭。
●铰链可换为带扣力规格。详情请垂询本公司。

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

规格表

零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]

图片 型号 订货编码 报价
ALT-ST15-D360S-16 180-054-307
ALT-ST15-D360S-19 180-054-308
ALT-ST15-D360S-22 180-054-309
ALT-ST15-D360S-24 180-054-310
ALT-ST15-D360S-28 180-054-311
ALT-ST15-D360M-16 180-054-312
ALT-ST15-D360M-19 180-054-313
ALT-ST15-D360M-22 180-054-314
ALT-ST15-D360M-24 180-054-315
ALT-ST15-D360M-28 180-054-316
ALT-ST15-D360L-16 180-054-317
ALT-ST15-D360L-19 180-054-318
ALT-ST15-D360L-22 180-054-319
ALT-ST15-D360L-24 180-054-320
ALT-ST15-D360L-28 180-054-321
ALT-ST15-D360LL-16 180-054-657
ALT-ST15-D360LL-19 180-054-323
ALT-ST15-D360LL-22 180-054-324
ALT-ST15-D360LL-24 180-054-325
ALT-ST15-D360LL-28 180-054-326
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 门类型 承重kg(1扇门) 最小门宽 最大门宽 最小门高 最大门高 最小门厚 最大门厚 安装 开闭动作 类型 扉スペック(扉厚18~20mm) C门收藏量 Dキャビネット奥行寸法 功能 旧订货编码 EAN

ALT-ST15-D360S-16

180-054-307

平开门型

0~9

0

600

500

700

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=500~700mm

316+扉厚

419+扉厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360S-19

180-054-308

平开门型

0~9

0

600

500

700

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=500~700mm

392+扉厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360S-22

180-054-309

平开门型

0~9

0

600

500

700

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=500~700mm

468+扉厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360S-24

180-054-310

平开门型

0~9

0

600

500

700

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=500~700mm

519+扉厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360S-28

180-054-311

平开门型

0~9

0

600

500

700

18

30

内置

标准

S

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=500~700mm

621+扉厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360M-16

180-054-312

平开门型

0~9

0

600

700

900

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=700~900mm

316+扉厚

419+扉厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360M-19

180-054-313

平开门型

0~9

0

600

700

900

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=700~900mm

392+扉厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360M-22

180-054-314

平开门型

0~9

0

600

700

900

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=700~900mm

468+扉厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360M-24

180-054-315

平开门型

0~9

0

600

700

900

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=700~900mm

519+扉厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360M-28

180-054-316

平开门型

0~9

0

600

700

900

18

30

内置

标准

M

扉幅W=600mm以下扉質量9kg以下扉高さH=700~900mm

621+扉厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360L-16

180-054-317

平开门型

0~15

0

600

900

1200

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=900~1200mm

316+扉厚

419+扉厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360L-19

180-054-318

平开门型

0~15

0

600

900

1200

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=900~1200mm

392+扉厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360L-22

180-054-319

平开门型

0~15

0

600

900

1200

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=900~1200mm

468+扉厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360L-24

180-054-320

平开门型

0~15

0

600

900

1200

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=900~1200mm

519+扉厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360L-28

180-054-321

平开门型

0~15

0

600

900

1200

18

30

内置

标准

L

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=900~1200mm

621+扉厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360LL-16

180-054-657

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

316+扉厚

419+扉厚以上

阻尼缓冲

180-054-322

-

ALT-ST15-D360LL-19

180-054-323

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

392+扉厚

488+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360LL-22

180-054-324

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

468+扉厚

564+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360LL-24

180-054-325

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

519+扉厚

615+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

ALT-ST15-D360LL-28

180-054-326

平开门型

0~15

0

600

1200

1600

18

30

内置

标准

LL

扉幅W=600mm以下扉質量15kg以下扉高さH=1200~1600mm

621+扉厚

717+门厚以上

阻尼缓冲

-

-

向右滑动以查看更多信息

Not optional. Each set includes the required parts.


选配件

图片 型号 订货编码 报价
ALT-BR 180-120-340
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 EAN

ALT-BR

180-120-340

防振支架

有色铬酸盐(3价)

4510932079372

向右滑动以查看更多信息


另售 [Parts Set Details [1]]

图片 型号 订货编码 报价
AL80C-16 190-052-735
AL80C-19 190-052-736
AL80C-22 190-052-737
AL80C-24 190-052-738
ALT-MP30 180-053-368
AL80C-28 190-052-739
ALT-GR 180-053-310
H360-D26-0T 160-029-086
360-P4W-30T 160-026-844
ALT-ST15-S 180-050-419
ALT-ST15-LL 180-050-422
ALT-ST15-M 180-050-420
ALT-ST15-L 180-050-421
-
-
-
-
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 最小门厚 最大门厚 零件名称 材料 表面处理 部品名 仕上 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 附加功能 安装对象 规格 盖度量分类 打开角度 阻尼铰链形状 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 杯径 杯体部的孔径 EAN 重量(g)

AL80C-16

190-052-735

-

-

-

-

レール

光沢クロメート処理

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278039488

-

-

AL80C-19

190-052-736

-

-

-

-

レール

光沢クロメート処理

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278039495

-

-

AL80C-22

190-052-737

-

-

-

-

レール

光沢クロメート処理

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278039501

-

-

AL80C-24

190-052-738

-

-

-

-

レール

光沢クロメート処理

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278038740

-

-

ALT-MP30

180-053-368

-

-

座金取付プレート

不锈钢

抛光

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222310

-

-

AL80C-28

190-052-739

-

-

-

-

レール

光沢クロメート処理

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4582278039518

-

-

ALT-GR

180-053-310

-

-

-

鋼(SPCC)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)

-

ガイドローラー

ニッケルめっき/ホワイト

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932222303

-

-

H360-D26-0T

160-029-086

18

30

隐形铰链

镀镍

-

-

-

-

-

本体

OLYMPIA系列

阻尼缓冲(内置)

内置阻尼(5级调节)

0mm(内置)

93°

横开用

内置(厚门用)

18~30mm(厚门)

银色

其他金属・树脂

φ40

48mm

4510932179171

100

102

360-P4W-30T

160-026-844

-

-

合页底座

镀镍

-

-

3

30

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932140379

400

25

ALT-ST15-S

180-050-419

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224147

-

-

ALT-ST15-LL

180-050-422

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224178

-

-

ALT-ST15-M

180-050-420

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224154

-

-

ALT-ST15-L

180-050-421

-

-

连动板

铝合金

阳极氧化银色

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

向右滑动以查看更多信息


另售 [Parts Set Details [2]]

图片 型号 订货编码 报价
G-175 210-030-123
AL127-CH 180-120-522
DU19-B4SBR 180-940-144
ALT-2V-AB 180-930-145
ALT-2V-BB 180-930-146
SC-107-13 120-041-310
ALT-ST15-D360-MP 180-054-279
ALT-ST15-D360-LLP 180-054-280
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 零件名称 材料 表面处理 部品名 主材料 门的打开方式 颜色 连接规格 嵌入孔径 表面处理/颜色 EAN 重量(g)

G-175

210-030-123

-

ポリエチレン(PE)

-

G型スベリ鋲

ナチュラル

-

-

-

-

-

-

4510932036979

1000

10000

-

AL127-CH

180-120-522

-

ポリウレタン系エラストマー(TPU)

-

キャッチ

ブラック

-

-

-

-

-

-

4510932079723

-

-

-

DU19-B4SBR

180-940-144

滚轮

乙丙橡胶(EPDM)/钢

光泽铬酸盐(三价)

-

-

-

-

-

-

光泽铬酸盐(三价)/白

4510932080460

-

-

-

ALT-2V-AB

180-930-145

滚轮托座

有色铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932080439

-

-

-

ALT-2V-BB

180-930-146

滚轮托座

有色铬酸盐

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932080446

-

-

-

SC-107-13

120-041-310

内置螺纹

聚酰胺(PA)

-

-

-

聚酰胺(PA)

关联产品

直角(角)

25

-

4510932049870

1000

10000

0.8

ALT-ST15-D360-MP

180-054-279

パーツセットS・Mタイプ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224987

-

-

-

ALT-ST15-D360-LLP

180-054-280

パーツセットL・LLタイプ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932224994

-

-

-

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件 [[选配件]无。包含所有需要的配件。]

型号
ALT-ST15-D360S-16
ALT-ST15-D360S-19
ALT-ST15-D360S-22
ALT-ST15-D360S-24
ALT-ST15-D360S-28
ALT-ST15-D360M-16
ALT-ST15-D360M-19
ALT-ST15-D360M-22
ALT-ST15-D360M-24
ALT-ST15-D360M-28
ALT-ST15-D360L-16
ALT-ST15-D360L-19
ALT-ST15-D360L-22
ALT-ST15-D360L-24
ALT-ST15-D360L-28
ALT-ST15-D360LL-16
ALT-ST15-D360LL-19
ALT-ST15-D360LL-22
ALT-ST15-D360LL-24
ALT-ST15-D360LL-28
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ALT-ST15-D360S-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-307

ALT-ST15-D360S-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-308

ALT-ST15-D360S-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-309

ALT-ST15-D360S-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-310

ALT-ST15-D360S-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-311

ALT-ST15-D360M-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-312

ALT-ST15-D360M-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-313

ALT-ST15-D360M-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-314

ALT-ST15-D360M-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-315

ALT-ST15-D360M-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-316

ALT-ST15-D360L-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-317

ALT-ST15-D360L-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-318

ALT-ST15-D360L-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-319

ALT-ST15-D360L-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-320

ALT-ST15-D360L-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-321

ALT-ST15-D360LL-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-657

ALT-ST15-D360LL-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-323

ALT-ST15-D360LL-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-324

ALT-ST15-D360LL-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-325

ALT-ST15-D360LL-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-054-326

向右滑动以查看更多信息

选配件

型号
ALT-BR
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ALT-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-120-340

向右滑动以查看更多信息

另售 [Parts Set Details [1]]

型号
AL80C-16
AL80C-19
AL80C-22
AL80C-24
ALT-MP30
AL80C-28
ALT-GR
H360-D26-0T
360-P4W-30T
ALT-ST15-S
ALT-ST15-LL
ALT-ST15-M
ALT-ST15-L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AL80C-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-052-735

AL80C-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-052-736

AL80C-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-052-737

AL80C-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-052-738

ALT-MP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-368

AL80C-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-052-739

ALT-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-053-310

H360-D26-0T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-086

360-P4W-30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-844

ALT-ST15-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-419

ALT-ST15-LL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-422

ALT-ST15-M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-420

ALT-ST15-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-050-421

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

向右滑动以查看更多信息

另售 [Parts Set Details [2]]

型号
G-175
AL127-CH
DU19-B4SBR
ALT-2V-AB
ALT-2V-BB
SC-107-13
ALT-ST15-D360-MP
ALT-ST15-D360-LLP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
G-175 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-123

AL127-CH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-120-522

DU19-B4SBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-940-144

ALT-2V-AB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-930-145

ALT-2V-BB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-930-146

SC-107-13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-310

ALT-ST15-D360-MP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-279

ALT-ST15-D360-LLP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-054-280

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2024/11/30)

产品目录 (更新 2024/11/30)

说明书

●为达到最好的安装效果,施工时需要保证一定的安装精度。
●禁止切割滑轨。
●关门时请将门完全拉出后再关闭。否则可能会引发故障。
●双开门请另行设置门挡。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 垂直收藏五金 ALT-ST 下垂调节

  • ALT-ST Introduction at Interzum 2023

×
  • 垂直收藏五金 ALT-ST 下垂调节

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多