HG-S15-16C

旋转定位铰链HG-S15-16C

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 旋转定位铰链
  • HG-S15-16C

  • 水平: 通过我司20,000次开闭测试
  • 垂直: 通过我司10,000次开闭测试
●可旋转 360° 的定位铰链。
●提供两种定位类型:
每隔 30° 临时定位。
每隔90° 临时定位。
●配线可穿过中心孔。
●在无制动的角度处设计为会产生摩擦力,这能确保平稳的活动。
规格
●使用温度: 0 - 40 °C
应用
●用于调节平板电脑支架、加工机器以及设备指示器的角度。
推荐螺钉
●M4 沉头螺钉: 3 个, M4 螺钉: 3 个

视频

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Example of Mounting Directions]
    Attach plate B side first, then plate A side.
  • [Examples of Use]
    Vertical installation for angle adjustment of monitors
    * Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position)
  • [Examples of Use]
    Horizontal installation for tables
  • [Allowable vertical load and moment]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-S15-16C30 170-053-077
HG-S15-16C90 170-053-078
图片 型号 订货编码 报价 RoHS Size Centre Hole Diameter Click Angle Click Release Torque N/m Click Release Torque/Tolerance N/m Click Release Torque kgf.cm (Reference Value) Torque N/m Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm (reference value) Torque kgf.cm (Reference Value) Vertical Load Capacity N Hinge Type Holding Angle Mounting Position Material Finish Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting EAN 重量(g)

HG-S15-16C30

170-053-077

60

16

Every 30°

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 30°

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218467

150

HG-S15-16C90

170-053-078

60

16

Every 90 degrees

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 90°(4 Locations)

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218474

150

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-S15-16C30
HG-S15-16C90
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S15-16C30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-077

HG-S15-16C90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-078

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●请仔细阅读注意事项。

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 旋转定位铰链 HG-S15-16C

  • No Image
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多