AUH-H

吊板五金AUH-H

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 吊板五金
  • 高承重
  • AUH-H

Z Clips

●AUH型吊板挂件的高承载型。无需工具即可轻松挂上或取下面板。
●采用铝合金材质,便于切割。
●导向槽可方便地对齐螺丝。
应用
●展板、挂画、艺术装饰
推荐螺钉
●十字槽大扁头自攻螺钉 5

视频

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [开孔尺寸]
    ●安装孔的间距应为安装表面中心的300mm或更小。

  • 所有显示

    [安装]

  • 所有显示

    [面板安装]
    将面板侧部件插入墙体侧部件中。

  • 所有显示

    [承载能力规格]
    ●承载能力是通过小心地在垂直方向上对面板挂件(尺寸A:320mm)施加力(P)来计算的,如图所示(使用M5大扁头螺钉)。承载能力的数值可能会因墙体与负载之间的距离以及所使用的安装螺钉类型而有所不同。

  • [开孔尺寸]
    ●安装孔的间距应为安装表面中心的300mm或更小。
  • [安装]
  • [面板安装]
    将面板侧部件插入墙体侧部件中。
  • [承载能力规格]
    ●承载能力是通过小心地在垂直方向上对面板挂件(尺寸A:320mm)施加力(P)来计算的,如图所示(使用M5大扁头螺钉)。承载能力的数值可能会因墙体与负载之间的距离以及所使用的安装螺钉类型而有所不同。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AUH-H900 110-053-847
AUH-H2700 110-053-848
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS A Material Finish LoadCapacity/LoadCapacityN LoadCapacity/LoadCapacitykgf EAN 重量(g)

AUH-H900

110-053-847

900

AluminiumAlloy

SilverAnodising

588.4

60

4510932225861

10

441

AUH-H2700

110-053-848

2700

AluminiumAlloy

SilverAnodising

588.4

60

4510932225878

6

1323

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AUH-H900
AUH-H2700
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AUH-H900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-847

AUH-H2700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-848

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●务必确保将面板安装在墙体有坚固支撑的部分,例如柱子后面。
●不能与面板挂件AUH-C70一起使用。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 吊板五金AUH

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多