HTS

回转盘HTS

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 回转盘
  • 支持偏载
  • HTS

转盘, 回转盘

●工业回转盘,可承受偏载。
●可旋转360°,带有摩擦功能。
●中心孔可通线。
规格
●使用温度: 0 - 40°C
应用
●机床、食品加工机械等设备中的操作面板和液晶显示屏。

视频

图纸/插图

  • 间隙尺寸
    最小高度间隙:1mm。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HTS-165 170-055-287
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS (technical) specification Material Finish Vertical load N Vertical load kgf EAN

HTS-165

170-055-287

Unlocked.

Steel/polyacetal (POM)

Bright chromate treatment (trivalent)

1470

150

4510932229043

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HTS-165
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HTS-165 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-287

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●确保安装螺钉与固定螺母之间没有接触。
●使用金属板切口或其他类似方法,为铆钉凸起部分确保至少1mm的间隙(最小孔径:φ75)。

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • ROTATING PLATE HTS Offset Load Supported

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多