180SUS

全不锈钢隐形铰链180SUS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 全不锈钢隐形铰链
  • 105°开启/19 mm 盖度
  • 180SUS
  • 缓慢关闭

Outdoor Kitchens, SUS180

全不锈钢材质,阻尼缓慢关闭!
• 全不锈钢材质
• 盖度: 19mm
• 门厚: 15 ~ 20mm
• 门可进行三维调节 (前后、左右、上下)
• 自关功能
• 阻尼缓慢关闭,静音安全。
• 快装式
规格
●三维调节: 进深: ±2 mm (从长孔中心), 水平: ±2 mm (从长孔中心), 盖度: ±2 mm (切割5mm,覆盖17mm)。
●通过了我司内部中性盐雾试验,符合ISO 9227(相当于DIN EN 1670)的480小时耐腐蚀标准。
另售
●不锈钢铰链底座
推荐螺钉
●沉头或圆形沉头/自攻螺钉3.5

视频

图纸/插图

  • 所有显示

    Installation drawing S ≈ 1/2
    Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay.

  • 所有显示

    Locus chart S ≈ 1/1
    Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay.

  • 所有显示

    Cut Out Dimensions (Wooden Doors)

  • Installation drawing S ≈ 1/2
    Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay.
  • Locus chart S ≈ 1/1
    Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay.
  • Cut Out Dimensions (Wooden Doors)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
180SUS-D46-19T 160-056-878
订购
180SUS-C46-19T 160-056-879
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Specification Material Finish Type MountingSurface Material Opening angle cover charge classification Cover volume - refinement for web additional function Recommended door thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Cup diameter Thread pitch of the cup section Series Opening Angle EAN 重量(g)

180SUS-D46-19T

订购

160-056-878

Built-in damper

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

Body

tree

105°

15~19mm

full cover

Soft-close (built-in)

15~20mm

Silver

Stainless steel

Φ35

45mm

180 series (SUS)

-

4510932230599

200

62

180SUS-C46-19T

订购

160-056-879

with a catch

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

Body

tree

-

15~19mm

full cover

with a catch

15~20mm

Silver

Stainless steel

Φ35

45mm

180 series (SUS)

105°

4510932230605

200

58

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
180SUS-D46-19T
180SUS-C46-19T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
180SUS-D46-19T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-878

180SUS-C46-19T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-879

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●铰链主体(除阻尼器外)由不锈钢制成。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 全不锈钢隐形铰链 180SUS

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多