HG-TAJ

助力扭矩铰链HG-TAJ

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 助力扭矩铰链
  • 扭矩可调节
  • HG-TAJ

  • 通过我司5万次开闭测试
  • 任意停
  • 助力协助
●内置弹簧,助力盖板轻松抬起 (助力范围: 0°-65°)。
●两端为L型,推荐大宽度盖板使用。
●通过转动调节螺钉(标称10 扳手)可以调节保持扭矩(0-3 N·m/个, 0-6 N·m/套)。
●附带盖罩,设备外观更整洁。
规格
●使用温度: -10°C ~ 50°C
应用
●医疗设备、FA设备、液晶显示器和监控摄像头等。
推荐螺钉
●M5 扁圆头螺钉
●M5 盘头螺钉

相关信息

图纸/插图

  • Retaining Torque Adjustment
    Make sure the torque adjustment amount is the same on both sides by using the blue line on the nut and plate as a guide.
  • Lid Size Guidelines
    HG-TAJ15 For left and right-hand sets
  • HG-TAJ30 For left and right-hand sets
  • Application Examples
  • Smoother than ever before

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TAJ-LR30 170-055-370
HG-TAJ-LR15 170-055-369
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Spring-Assist Force N・m Spring-Assist Force kgf・cm Main materials Main finishes Type Mounting direction Length L Width W Retaining Torque N・m Retaining Torque kgf・cm Adjustment functions operating characteristics Torque N-m - refinement for web EAN 重量(g)

HG-TAJ-LR30

170-055-370

6.0~8.0

61.2~81.6

Stainless Steel (SUS430)

Barrel Polished

Special shape

Horizontality

76.3

●●

0~6.0

0~61.2

existence (at the present moment)

SPRING-ASSIST TORQUE HINGE

3

4510932226424

264

HG-TAJ-LR15

170-055-369

3.0~4.2

30.6~42.8

Stainless Steel (SUS430)

Barrel Polished

Special shape

Horizontality

76.3

●●

0~6.0

0~61.2

existence (at the present moment)

SPRING-ASSIST TORQUE HINGE

3

4510932226417

244

向右滑动以查看更多信息

*Torque values are set values. One place per side is half the value.

1套2个铰链(左、右)出售。


CAD下载

本体

型号
HG-TAJ-LR30
HG-TAJ-LR15
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TAJ-LR30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-370

HG-TAJ-LR15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-369

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●请务必仔细阅读使用说明。
●请确保左右铰链扭矩值相同。
●止动器应与铰链结合使用,以防止铰链承受过大的负载。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多