折叠托架EBN-DA
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 缓慢关闭
- ●不使用时可以折叠,能够充分利用空间。
●内置阻尼器可实现轻柔关闭动作。
●当盖板处于打开位置时会自动锁定。通过按下解锁杆可以轻松解除锁定。
●折叠状态可保持,完全关闭时会发出“咔哒”声。
●也可以与EBN-303(无阻尼型号)配合使用。
●无需铰链。
●该产品是EB-DA的后续产品,不能与EB-DA同时使用。
●新增通孔,便于安装。 - 应用
- ●货架和桌板(适用于改装车、商业设施、工厂)
- 配件
- ●十字槽大扁头自攻螺钉 ST4.8×38,十字槽大扁头自攻螺钉 ST4.8×16(各3个)
- 可选项目
- ●折叠托架EBN
●一键解锁套件EBN-90
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
CAD下载
产品目录

注
●成对使用。(货架宽度:最大1300mm)
●注意不要让手指夹在支架里。
●安装时请使用长度至少为100mm的螺丝刀。
●确保解锁杆安装在货架底部,以确保正确安装。
●请确保墙壁能够承受负载。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×