KB-H-L

长臂式挂钩KB-H-L

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 长臂式挂钩
  • KB-H-L

• 提供多种长度选择,满足不同用途需求。
• 墙面安装部分纤薄,可安装在框上。
配件
•沉头自攻螺钉 4×20(不锈钢材质)

图纸/插图

  • Application Example
    Paper Bag Holder
  • Cable Management

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KB-H-55L-SM 110-056-323
订购
KB-H-85L-SM 110-056-324
订购
KB-H-110L-SM 110-056-325
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS Finish Depth D1 Load Capacity N Load Capacity kgf Type Installation Type Extra Functions Applicable Installation Colour [Web Filtering] Main Material [Web Filtering] Hook Gap Mounting Direction EAN 重量(g)

KB-H-55L-SM

订购

110-056-323

Mirror

55

40

210

21.4

Standard
Long Type

Wall

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

40

-

4510932232814

10

200

56

KB-H-85L-SM

订购

110-056-324

Mirror

85

70

120

12.2

Standard
Long Type

Wall

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

70

-

4510932232821

10

100

67

KB-H-110L-SM

订购

110-056-325

Mirror

110

95

90

9.2

Standard
Long Type

-

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

95

Wall

4510932232838

10

100

73

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KB-H-55L-SM
KB-H-85L-SM
KB-H-110L-SM
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KB-H-55L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-323

KB-H-85L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-324

KB-H-110L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-325

向右滑动以查看更多信息

产品目录

• 请安装在强度足够的位置。在使用石膏板的墙面上安装时需格外小心。