152F
筛选项目

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch


push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

Insert plug into socket and push to lock/unlock.
Flush locked design prevents accidental release.Push with sharp-pointed object to release.
Resin and metal types available.
Fast and easy installation/removal of panel.
Locked cam prevents release by vibration.
AS part set for installing to aluminium frame also available.

视频

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    [Preparation (Plug)]
    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)
    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    [Preparation (Socket)]
    Countersink hole
    Board thickness T2 = 2.2–12
    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    Board thickness T2 = 0.6–2.2

  • 所有显示

    Straight hole
    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–1.0)
    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    [Grip Dimensions]
    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.
    Countersink hole
    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...252F-02-3

    ( ) dimension for 152F

  • 所有显示

    Straight hole
    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4
    How to select
    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2
    Set item name...152F-04-1

  • 所有显示

    Consists of four parts: “plug", “ring” , “socket” and “nut” .

  • ( ) dimension for 152F
  • ( ) dimension for 152F
  • [Preparation (Plug)]
    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)
    ( ) dimension for 152F
  • [Preparation (Socket)]
    Countersink hole
    Board thickness T2 = 2.2–12
    ( ) dimension for 152F
  • Board thickness T2 = 0.6–2.2
  • Straight hole
    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–1.0)
    ( ) dimension for 152F
  • ( ) dimension for 152F
  • [Grip Dimensions]
    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.
    Countersink hole
    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...252F-02-3

    ( ) dimension for 152F
  • Straight hole
    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4
    How to select
    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2
    Set item name...152F-04-1
  • Consists of four parts: “plug", “ring” , “socket” and “nut” .

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
152F-01-1 120-013-709
订购
152F-02-1 120-013-710
订购
152F-03-1 120-013-711
订购
152F-04-1 120-013-712
订购
152F-05-1 120-013-713
订购
152F-06-1 120-013-714
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 最小握把尺寸G 最大握把尺寸G 插头尺寸L 容许载荷N 容许载荷kfg 安装方向 面板连接方法 墙面安装方法 面板类型(系列) 连接方法 EAN 重量(g)

152F-01-1

订购

120-013-709

-

1.2

2

16.5

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045780

8

152F-02-1

订购

120-013-710

-

2

2.8

17

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045797

8

152F-03-1

订购

120-013-711

2.8

3.6

18

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045803

8

152F-04-1

订购

120-013-712

3.6

4.4

18.5

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045810

8

152F-05-1

订购

120-013-713

4.4

5.2

19.5

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045827

8

152F-06-1

订购

120-013-714

5.2

6

20.5

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045834

8

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
152F-01-1
152F-02-1
152F-03-1
152F-04-1
152F-05-1
152F-06-1
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
152F-01-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-709

152F-02-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-710

152F-03-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-711

152F-04-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-712

152F-05-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-713

152F-06-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-714

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Load applied directly to the body may cause damage.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • PUSH LOCK FASTENER Series

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多