100-01

安装底座100-01

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-01 160-074-070
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 颜色 底座螺钉孔数 底座厚度 类别 系列 底座孔径 EAN 重量(g)

100-01

160-074-070

聚酰胺(PA)

象牙白

2

0mm(标准厚度)

底座

100系列

25

4510932065689

800

7.3


CAD下载

本体

型号
100-01
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-070

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)