100-03A

安装底座100-03A

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
Overlay adjustable.
Standard height: 0 mm
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-03A 160-074-083
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座厚度 主材料 类别 系列 底座孔径 EAN 重量(g)

100-03A

160-074-083

锌合金(ZDC)/钢

镀镍/有色铬酸盐

2

0mm(标准厚度)

锌合金(ZDC)

底座

100系列

25

4510932020817

800

27.8

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
100-03A
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-03A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-083