100-04-30

安装底座100-04-30

1 / 1搜索结果

筛选项目
已停产
●厚:0mm(标准厚度)
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-04-30 160-074-085
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 EAN 重量(g)

100-04-30

160-074-085

锌合金(ZDC)

缎面镀铬

3

30

0mm(标准厚度)

底座

100系列

4510932065726

400

28.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
100-04-30
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-04-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-085

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多