100-04A-W-30-2

安装底座100-04A-W-30-2

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 安装底座
  • 系统30型
  • 100-04A-W-30-2
  • 100系列
已停产
●带盖度调节及上下调节机构(±1.5)
●厚:2mm
●需要将盖度减少2mm时使用。
●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。但H160、170的内置规格为门厚+12mm。
推荐螺钉
—Size 3.5 tapping screw or wood screw (do not use countersunk head screws)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-04A-W-30-2 160-074-158
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 主材料 类别 系列 EAN 重量(g)

100-04A-W-30-2

160-074-158

锌合金(ZDC)/钢

缎面镀铬/彩色铬酸盐

3

30

2mm

锌合金(ZDC)

底座

100系列

4510932020848

800

35

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
100-04A-W-30-2
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-04A-W-30-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-158

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)