100-P3A-SUS304B

不锈钢安装底座100-P3A-SUS304B

1 / 1搜索结果

筛选项目

Overlay adjustable.
Standard height: 0mm
推荐螺钉
—M4 binding head screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-P3A-SUS304B 160-074-155
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座厚度 类别 系列 底座孔径 EAN 重量(g)

100-P3A-SUS304B

160-074-155

不锈钢(SUS304)

抛光

2

0mm(标准厚度)

底座

100系列(SUS)

25

4510932020398

400

21.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
100-P3A-SUS304B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
100-P3A-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-074-155