2100GLK

圆柱玻璃门锁2100GLK

2 / 2搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

●玻璃移门规格,适用于陈列柜等。
●不分左右。
●钥匙仅在上锁后可拔出,不会忘记上锁。
●不同钥匙数为12把。
●若在总锁2100系列中指定相同的钥匙编号,则钥匙可通用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
2100GLK-B 150-020-475
订购
2100GLK-D 150-001-147
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 百万锁直径 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 安装面 总锁系列 钥匙形状 开锁时 颜色 主钥匙功能 高级 陈列柜产品种类 类别 陈列柜门规格 EAN 重量(g)

2100GLK-B

订购

150-020-475

不同型号

20

4

6

0~50

黄铜

1个

90°

单开门

玻璃

2100

锯齿状

钥匙不可拔出

亚光银

标准

钥匙

玻璃锁

单开门

4510932019453

12

120

75

2100GLK-D

订购

150-001-147

相同型号

20

4

6

0~50

黄铜

1个

90°

单开门

玻璃

2100

锯齿状

钥匙不可拔出

亚光银

标准

钥匙

玻璃锁

单开门

4510932019460

12

120

75

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
2100GLK-B
2100GLK-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
2100GLK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-020-475

2100GLK-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-147

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

说明书

Instruction Manual 0523_2_2100glk_je.pdf