2200QL

平装式快捷圆柱锁2200QL

2 / 2搜索结果

筛选项目

  • 带指示器
●稍微转动(约45°),即可快速上锁、开锁。此外,上锁及开锁后自动返回拔出位置。
●附带显示上锁及开锁状态的指示器(开锁时/蓝、上锁时/红)。
●本产品为抽屉安装规格的平装式锁。
●也可定制右开门安装规格。
●不同钥匙数为300把。
●也可定制带主钥匙功能的锁,不同钥匙数最多可达170把(仅1把主钥匙)。
●若在总锁2200系列中指定相同的钥匙编号,则钥匙可通用。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
2200QL-24-B 150-012-927
订购
2200QL-24-D 150-001-371
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 百万锁直径 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 适用板厚 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 主钥匙功能 开锁时 颜色 总锁系列 高级 旧订货编码 EAN 重量(g)

2200QL-24-B

订购

150-012-927

不同型号

21.8

51~500

锌合金(ZDC)

锯齿状

24

2处

45°

抽屉

表面安装百万锁

木板

订单对应

钥匙可拔出

银色

2200

标准

-

4510932018760

12

60

200

2200QL-24-D

订购

150-001-371

相同型号

21.8

51~500

锌合金(ZDC)

锯齿状

24

2处

45°

抽屉

表面安装百万锁

木板

订单对应

钥匙可拔出

银色

2200

标准

150-012-926

-

12

60

200

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
6810-SP 150-060-206
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 颜色 厚度 材料 EAN 重量(g)

6810-SP

订购

150-060-206

百万锁相关配件

2

ABS树脂

4510932063920

150

1500

4.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
2200QL-24-B
2200QL-24-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
2200QL-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-012-927

2200QL-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-371

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
6810-SP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
6810-SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-206

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • CABINET LOCK WITH INDICATOR 2200QL

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多