2300M

PUSH LOCK2300M

2 / 2搜索结果

筛选项目

●木制双槽推拉门用,上锁需要钥匙。取下安装座③后,也可用于带金属边框玻璃移门及钣金制双槽推拉门。
●采用凹点钥匙规格,不同钥匙数最多可达100万把。也可定制带主钥匙装置的锁,1把主钥匙最多可对应2,520把钥匙。
●若在百万锁系列中指定相同的钥匙编号,则钥匙可通用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
2300M-B 150-022-924
订购
2300M-D   150-001-232
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 百万锁直径 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 适用板厚 用途 类别 安装面 开锁时 颜色 总锁系列 主钥匙功能 高级 EAN 重量(g)

2300M-B

订购

150-022-924

不同型号

24

最小30001

黄铜

凹点钥匙

30

双推拉门

圆柱按压锁

木板
钣金

钥匙可拔出

银色

百万锁

订单对应

高级感

4510932063654

12

60

100

2300M-D  

订购

150-001-232

相同型号

24

最小30001

黄铜

凹点钥匙

30

双推拉门

圆柱按压锁

木板
钣金

钥匙可拔出

银色

百万锁

订单对应

高级感

4510932063005

12

60

100

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
2300M-B
2300M-D  
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
2300M-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-924

2300M-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-232

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)