255F, 155F

按式碰珠255F, 155F

6 / 6搜索结果

筛选项目

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch


push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

●采用弹压式操作,锁定及解锁只需按压插头头部即可。
●锁定及解锁均无需专用工具。
●备有树脂型和金属型2种类型。
●面板开闭快捷、方便。
●采用挡片锁定,振动时不易脱开。
●另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。

视频

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    ( ) dimension for 151F

  • 所有显示

    [Preparation (Plug)]

    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)

    ( ) dimension for 151F

  • 所有显示

    [Preparation (Socket)]

    Countersink hole

    Board thickness T2=2.2–12

    ( ) dimension for 151F

  • 所有显示

    Board thickness T2=0.6–2.2

  • 所有显示

    Straight hole

    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–10)

    ( ) dimension for 151F

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Grip Dimensions]

    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.

    Countersink hole

    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...255F-01-3

  • 所有显示

    Straight hole

    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4

    How to select

    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2

    Set item name...155F-03-1

  • 所有显示

    Consists of four parts: “plug", “ring”, “socket” and “nut”.

  • ( ) dimension for 151F
  • [Preparation (Plug)]

    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)

    ( ) dimension for 151F
  • [Preparation (Socket)]

    Countersink hole

    Board thickness T2=2.2–12

    ( ) dimension for 151F
  • Board thickness T2=0.6–2.2
  • Straight hole

    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–10)

    ( ) dimension for 151F
  • [Grip Dimensions]

    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.

    Countersink hole

    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...255F-01-3
  • Straight hole

    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4

    How to select

    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2

    Set item name...155F-03-1
  • Consists of four parts: “plug", “ring”, “socket” and “nut”.

规格表

本体 [[255F] Resin type]

图片 型号 订货编码 购买 报价
255F-01-3 120-040-299
订购
255F-03-3 120-040-300
订购
255F-05-3 120-040-301
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 最小握把尺寸G 最大握把尺寸G 插头尺寸L 拉出强度N 拉出强度kgf 容许载荷N 容许载荷kfg 安装方向 面板连接方法 墙面安装方法 面板类型(系列) 连接方法 EAN 重量(g)

255F-01-3

订购

120-040-299

-

1.2

2.8

23.5

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932047906

7

255F-03-3

订购

120-040-300

2.8

4.4

25

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932047913

7

255F-05-3

订购

120-040-301

4.4

6

26.5

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932047920

7

向右滑动以查看更多信息


本体 [[155F] Metal type]

图片 型号 订货编码 购买 报价
155F-01-1 120-013-715
订购
155F-03-1 120-013-716
订购
155F-05-1 120-013-717
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 最小握把尺寸G 最大握把尺寸G 插头尺寸L 拉出强度N 拉出强度kgf 容许载荷N 容许载荷kfg 安装方向 面板连接方法 墙面安装方法 面板类型(系列) 连接方法 EAN 重量(g)

155F-01-1

订购

120-013-715

-

1.2

2.8

21.5

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045841

10

155F-03-1

订购

120-013-716

2.8

4.4

23

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045858

10

155F-05-1

订购

120-013-717

4.4

6

24.5

147

15

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

4510932045865

10

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体 [[255F] Resin type]

型号
255F-01-3
255F-03-3
255F-05-3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
255F-01-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-299

255F-03-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-300

255F-05-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-301

向右滑动以查看更多信息

本体 [[155F] Metal type]

型号
155F-01-1
155F-03-1
155F-05-1
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
155F-01-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-715

155F-03-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-716

155F-05-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-717

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Load applied directly to the body may cause damage.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • PUSH LOCK FASTENER Series

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多