28100

不锈钢合页28100

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢合页
  • Stainless Steel
  • 28100

Ideal for exterior application.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
28100 170-096-006
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 最大门宽 最大门厚 承重kgf/2个 最大门高 承重N/2个 本体宽度W 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 本体长度L EAN 重量(g)

28100

170-096-006

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

450

21

17

700

167

39

4

平铰链

平行形

43

4510932073479

20

100

78.5

向右滑动以查看更多信息

*SCS14 is equivalent of SUS316.


CAD下载

本体

型号
28100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
28100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-006

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.