28300, 28400

不锈钢平合页28300, 28400

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页
  • 28300, 28400

●采用厚实的不锈钢平合页。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
28300 170-096-004
28400 170-096-005
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 H P1 P2 最大门高 W 最大门宽 最大门厚 承重N/2个 承重kgf/2个 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

28300

170-096-004

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

38

7

26

700

39

450

21

167

17

4

平铰链

平行形

4510932073455

20

100

55

28400

170-096-005

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

50

7.5

34

700

50

450

21

226

23

4

平铰链

平行形

4510932073462

20

100

90

向右滑动以查看更多信息

*SCS14 is equivalent of SUS316.


CAD下载

本体

型号
28300
28400
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
28300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-004

28400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-005

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Recommended for use in pairs.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.