3535SS, 4040SS

不锈钢平合页3535SS, 4040SS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页
  • 3535SS, 4040SS

●采用不锈钢制平合页。
配件
3535SS : Countersunk head wood screw 4.5⨯25

4040SS : Countersunk head tapping screw 5.5⨯32

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
3535SS 170-920-181
4040SS 170-920-182
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 材料 表面处理 承重N/2个 承重kgf/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

3535SS

170-920-181

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

333

34

89

89

3

平合页

平行形

4510932023054

2

100

270

4040SS

170-920-182

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

431

44

101.6

101.6

3.4

平合页

平行形

4510932023061

2

100

400

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
3535SS
4040SS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
3535SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-920-181

4040SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-920-182

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

—Countersinking is required for cabinet when installing to metal sheet.