360-P6WT
筛选项目

●带上下调节功能(±2.5 mm)●厚:0 mm(标准厚度)●内置规格时,H尺寸为门厚+24mm。●使用GH-360FP时、H尺寸为门厚+26 mm。
规格
— For the standard and +5mm types:
- Value of H for inset installation is "door thickness + 24 mm".
- When using with the GH-360FP, value of H is "door thickness + 26 mm".
— For the +7.5mm type:
- Value of H for inset installation is "door thickness + 16.5 mm".
- When using with the GH-360FP, value of H is "door thickness + 18.5 mm".
可选项目
●安装底座 安装夹具 360-JIG
推荐螺钉
●M4圆沉头小螺钉

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-P6WT 160-026-846
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 仕上 座金ねじ穴数 座金ピッチ 座金厚み 種類 シリーズ 部品名 EAN 重量(g)

360-P6WT

160-026-846

ニッケルめっき

4

32

0mm(標準厚)

座金

オリンピアシリーズ

丁番座金

4510932140393

400

25

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-P6WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-846

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)