3800S

不锈钢圆柱锁3800S

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢圆柱锁
  • 3800S

●钥匙使用铜镍锌合金,耐腐蚀性、耐磨损性优异。另外,比本公司传统产品更厚实、更坚固。
●翻转锁芯凸轮③并倒置转舌④的上下后,可变更左用和右用。
●钥匙为正反两用型,无插拔方向性。钥匙旋转90°1个位置拔出。仅在上锁后可拔出,不会忘记上锁。
●不同钥匙数为300把。
●也可定制带主钥匙功能的锁,不同钥匙数为300把(仅1把主钥匙)。
●另备有材质相同的平装式圆柱锁3810S型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
3800S-B 150-012-921
订购
3800S-D 150-001-368
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 主钥匙功能 开锁时 颜色 高级 旧订货编码 EAN 重量(g)

3800S-B

订购

150-012-921

不同型号

2

10

51~500

不锈钢(SUS303)

凹点钥匙

28

35

23.5

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

-

4510932019668

120

3800S-D

订购

150-001-368

相同型号

2

10

51~500

不锈钢(SUS303)

凹点钥匙

28

35

23.5

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

150-012-920

-

120

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
3800S-B
3800S-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
3800S-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-012-921

3800S-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-368

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Assembly Instruction 0414_2_3800s_je.pdf