480970

不锈钢通气孔480970

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • 480970

●通气孔本体可单独使用,也可与另售的转接件组合使用。
●可用于船舶、住宅等各种场所。

规格表

本体 [[Ventilator Body]]

图片 型号 订货编码 报价
480970 210-028-877
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 安装方法 用途 EAN 重量(g)

480970

210-028-877

不锈钢(SUS316)

电抛光

1600

圆型

82

82

75

75

表面安装

建筑用

4510932195362

300

49

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Adaptor] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 报价
480966 210-028-878
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 形状 用途 颜色 EAN 重量(g)

480966

210-028-878

聚酰胺(PA)

圆型

建筑用

4510932195379

100

51

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Ventilator Body]]

型号
480970
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
480970 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-877

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Adaptor] Sold Separately]

型号
480966
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
480966 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-878