4LC

不锈钢拉手4LC

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢拉手
  • 4LC

●大小和形状易于抓握的明装拉手。●也可定制钛合金拉手。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
4LC-82 100-010-135
4LC-114 100-010-136
4LC-150 100-010-137
4LC-180 100-010-138
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 L L1 P B1 B2 H H1 H2 t D d1 推荐小螺钉 本体类型 表面安装类型 U字形种类 安装方法 类别 安装方法(家具) 安装对象 颜色(搜索用) EAN 重量(g)

4LC-82

100-010-135

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

82

46

64

48

16

36.5

5.5

4

8

5

9.5

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001175

8

110

4LC-114

100-010-136

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

114

78

96

48

16

40

6

4.5

9

5

9.5

M4

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001182

6

148

4LC-150

100-010-137

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

150

106

128

50

18

45

6

4.5

10

6

11

M5

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001199

3

210

4LC-180

100-010-138

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

180

140

160

50

20

48

6.5

5

10

6

11

M5

表面安装拉手

U字形

圆孔

拉手

表面安装

灰/银

4510932001205

2

270

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
4LC-82
4LC-114
4LC-150
4LC-180
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
4LC-82 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-135

4LC-114 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-136

4LC-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-137

4LC-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-138