50704、50706

不锈钢合页50704、50706

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢合页
  • 50704、50706

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
50704 170-096-000
订购
50706 170-096-001
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 安装孔数 材料 表面处理 L2 H P1 L1 R P2 t 承重N/2个 承重kgf/2个 本体类型 平合页类型 P3 EAN 重量(g)

50704

订购

170-096-000

4

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

57

26.5

17.5

105

9

25

4

118

12

平合页

平行形

-

4510932073417

75

50706

订购

170-096-001

6

不锈钢(SCS14)

镜面抛光/透明

84

26.5

19.5

158

9

25

4

118

12

平合页

平行形

25

4510932073424

115

*SCS14 is equivalent of SUS316.


CAD下载

本体

型号
50704
50706
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
50704 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-000

50706 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-096-001

产品目录

—Recommended for use in pairs.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多