6300-D

圆柱锁6300-D

1 / 1搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • 圆柱锁
  • 6300-D

glass showcase, glass display, glass cabinet

●带金属边框玻璃移门、钣金制双槽推拉门用。
●只要加工φ10mm的孔即可使用。
●上锁时,将带有钥匙的本体插入加工孔中。旋转钥匙上锁,然后拔出钥匙。
●开锁时,本体与钥匙一起从加工孔拔出。
●不同钥匙数最多可达96把。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
6300-D 150-001-145
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 百万锁直径 适用底板厚度 适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 最小适用板厚 最大适用板厚 用途 安装面 钥匙形状 开锁时 颜色 主钥匙功能 高级 陈列柜产品种类 类别 陈列柜门规格 EAN 重量(g)

6300-D

订购

150-001-145

相同型号

9.8

19

1.2

51~500

锌合金(ZDC)

1.2

1.2

双推拉门

玻璃基板(板螺母固定)

锯齿状

钥匙可拔出

光泽银

标准

钥匙

玻璃锁

双推拉门

4510932019552

24

240

50

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
6300-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
6300-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-145

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)