900

百万锁® 圆柱锁900

2 / 2搜索结果

筛选项目

●适用于自动售货机、零钱兑换机、投币式储物柜等。
●钥匙为正反两用型,无插拔方向性。钥匙旋转90°1个位置拔出。仅在上锁后可拔出,不会忘记上锁。
●不同钥匙数最多可达100万把。也可定制带主钥匙装置的锁,1把主钥匙最多可对应2,520把钥匙。
●转舌除标准品外,也可定制。
●若在百万锁系列中指定相同的钥匙编号,则钥匙可通用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
900-B 150-060-247
订购
900-D 150-001-080
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 总锁系列 主钥匙功能 开锁时 颜色 高级 EAN 重量(g)

900-B

订购

150-060-247

不同型号

0.8

8

最小30001

黄铜

凹点钥匙

29

27.7

17.7

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

百万锁

订单对应

钥匙不可拔出

银色

高级感

4510932019644

12

60

120

900-D

订购

150-001-080

相同型号

0.8

8

最小30001

黄铜

凹点钥匙

29

27.7

17.7

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

百万锁

订单对应

钥匙不可拔出

银色

高级感

4510932019651

12

60

120

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
900-B
900-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
900-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-247

900-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-080