910MS

小型圆柱锁910MS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 小型圆柱锁
  • 910MS

●小型凹点式圆柱锁。
●钥匙为正反两用型,无插拔方向性。钥匙旋转90°1个位置拔出。仅在上锁后可拔出,不会忘记上锁。
●不同钥匙数最多可达47,000把。也可定制带主钥匙装置的锁,1把主钥匙最多可对应1,000把钥匙。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
910MS-B 150-025-141
订购
910MS-D 150-001-238
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 主钥匙功能 开锁时 颜色 高级 EAN 重量(g)

910MS-B

订购

150-025-141

不同型号

0.8

12

最小30001

黄铜

凹点钥匙

16

27

19

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

4510932063715

12

60

25.5

910MS-D

订购

150-001-238

相同型号

0.8

12

最小30001

黄铜

凹点钥匙

16

27

19

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

4510932063036

12

60

25.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
910MS-B
910MS-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
910MS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-141

910MS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-238