920BS

圆柱锁920BS

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 圆柱锁
  • 带钥匙孔防尘片
  • 920BS

●钥匙孔带防尘片。
●钥匙为正反两用型,无插拔方向性。钥匙旋转90°1个位置拔出。仅在上锁后可拔出,不会忘记上锁。
●不同钥匙数最多可达3,200把。也可定制带主钥匙功能的锁,1把主钥匙最多可对应120把钥匙。
●还可定制转舌⑥为平直的规格。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
920BS-B 150-025-144
订购
920BS-D 150-001-237
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 主钥匙功能 开锁时 颜色 高级 EAN 重量(g)

920BS-B

订购

150-025-144

不同型号

0.8

12

3001~30000

黄铜

凹点钥匙

22.5

32

22

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

4510932063722

12

60

97.4

920BS-D

订购

150-001-237

相同型号

0.8

12

3001~30000

黄铜

凹点钥匙

22.5

32

22

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

订单对应

钥匙不可拔出

银色

良好

4510932063029

12

60

97.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
920BS-B
920BS-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
920BS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-144

920BS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-237