AD-GD

不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口AD-GD

3 / 3搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

  • 不锈钢带阻尼器垃圾箱投入口
  • 有盖
  • AD-GD

  • 缓慢关闭

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

●带阻尼缓冲功能,可减轻盖子关闭时的声音和冲击。
●采用不锈钢制,防锈性优异,可在有水的环境下使用。
●盖子的转轴偏离中心,开口大。
●带平衡重,使用后盖子可返回水平状态。
规格
●使用温度:0 ℃~40 ℃

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AD-GD011-HL 210-029-219
AD-GD015-HL 210-022-107
AD-GD020-HL 210-041-472
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 材料 表面处理 A B C D E 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 EAN 重量(g)

AD-GD011-HL

210-029-219

AD-DH011-HL

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

136

106

107

85

62

顶板

106

垃圾投入

圆型

4510932162296

1

10

460

AD-GD015-HL

210-022-107

AD-DH017-HL

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

170

146

147

75

90

顶板

146

垃圾投入

圆型

4510932037143

1

10

1000

AD-GD020-HL

210-041-472

-

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

220

196

198

80

128

顶板

196

垃圾投入

圆型

4510932180283

1

6

1060

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AD-GD011-HL
AD-GD015-HL
AD-GD020-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AD-GD011-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-029-219

AD-GD015-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-022-107

AD-GD020-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-041-472

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●不可在室外使用。
●盖子的关闭速度随使用温度而变化。另外,对于在冰点以下保存的产品,使用
前请将其在0℃以上的室内放置数小时。

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Soft closing lids made of stainless steel

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多