ART973

装饰型通线孔ART973

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 装饰型通线孔
  • ART973
●电线或电缆较细时,请根据配线目的,将 部折断后拆下。
●通过多根线时,也可拆下ⓐ部后使用。
●钣金安装孔尺寸:97.8×46.5(板厚0.8~1)mm
●木板安装孔尺寸:97.5×45.8 mm

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
ART973 210-035-132
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 外形尺寸D 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 形状 适用板厚 EAN 重量(g)

ART973

210-035-132

ABS树脂

56.4

108.2

45.8
46.5

97.5
97.8

正方形

9.5

4510932036528

1

140

17

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ART973
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ART973 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-132

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • CABLE GROMMET ART973

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多