AS

不锈钢制AS螺母

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢制AS螺母
  • 后安装型

●用于将零件固定在铝框架上。零件可后安装。
●附带防止螺钉松动的涂层。
●螺母将铝框架和配件牢靠固定,不会在槽中空转。
●施工错误少,可提高作业效率。
●广泛适用于各种铝框架。
●详细内容请参见有关AS系列的介绍。

施工案例 / 采用案例

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Applicable Groove Width]

  • 所有显示

    [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.

  • 所有显示

    2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.

  • 所有显示

    3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.

  • 所有显示

    4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

  • [Applicable Groove Width]
  • [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.
  • 2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
  • 3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.
  • 4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-6M3 120-040-676
订购
AS-8M3 120-040-677
订购
AS-10M6 120-040-679
订购
AS-6M4 120-040-684
订购
AS-10M4 120-040-678
订购
AS-8M4 120-040-685
订购
AS-8M5 120-040-686
订购
AS-10M5 120-040-687
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 D L A H1 H2 H3 材料 表面处理 最小推荐拧紧扭矩N・m 最大推荐拧紧扭矩N・m 最小推荐拧紧扭矩kgf・cm 最大推荐拧紧扭矩kgf・cm 铝框槽宽 使用用途 产品类型 零件名称 EAN 重量(g)

AS-6M3

订购

120-040-676

6mm槽用

5.9

17.3

40

3

1.5

1.2

不锈钢(SUS316)

抛光

0.63

1.14

6.4

11.6

6

其他周边配件

连接部件

-

4510932049139

1.9

AS-8M3

订购

120-040-677

8mm槽用

7.9

20

32

6

3

1.5

不锈钢(SUS316)

抛光

0.63

1.14

6.4

11.6

8

其他周边配件

连接部件

-

4510932049146

4.3

AS-10M6

订购

120-040-679

10mm槽用

9.8

24

32

6

3

1.8

不锈钢(SUS316)

抛光

5.2

9.2

53

93.8

10

其他周边配件

连接部件

-

4510932049160

6

AS-6M4

订购

120-040-684

6mm槽用

5.9

17.3

40

3

1.5

1.2

不锈钢(SUS316)

抛光

1.5

2.7

15.3

27.5

6

其他周边配件

连接部件

-

4510932049177

1.3

AS-10M4

订购

120-040-678

10mm槽用

9.8

24

32

6

3

1.8

不锈钢(SUS316)

抛光

1.5

2.7

15.3

27.5

10

其他周边配件

连接部件

-

4510932049153

7

AS-8M4

订购

120-040-685

8mm槽用

7.9

20

32

6

3

1.5

不锈钢(SUS316)

抛光

1.5

2.7

15.3

27.5

8

其他周边配件

连接部件

AS螺母

4510932049184

4.1

AS-8M5

订购

120-040-686

8mm槽用

7.9

20

32

6

3

1.5

不锈钢(SUS316)

抛光

3

5.4

30.6

55.1

8

其他周边配件

连接部件

-

4510932049191

3.9

AS-10M5

订购

120-040-687

10mm槽用

9.8

24

32

6

3

1.8

不锈钢(SUS316)

抛光

3

5.4

30.6

55.1

10

其他周边配件

连接部件

-

4510932049207

7

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AS-6M3
AS-8M3
AS-10M6
AS-6M4
AS-10M4
AS-8M4
AS-8M5
AS-10M5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-6M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-676

AS-8M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-677

AS-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-679

AS-6M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-684

AS-10M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-678

AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

AS-8M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-686

AS-10M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-687

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Install with the recommended tightening torque. AS nut not included in the parts set of AS series (for installing to aluminium frame).

—The effect of anti-looseness coating weakens when used repeatedly. Please use at most 2–3 times as a guide.

—Mounting screws not included when ordering single AS nut. Please prepare mounting screws of appropriate length according to aluminium frames.