AS-C

套件AS-C

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 套件
  • 铝框架安装用
  • AS-C
Rounded plastic corner cap prevents from injurying or scratching and beautifies the corner of aluminium frame.
Easy to install with only one position to be tightened with screw.
Glue or double-sided tape can also be used for fixation.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-C20 210-040-680
订购
AS-C30 210-040-681
订购
AS-C40 210-040-682
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适合铝框架 A P W 材料 颜色 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 EAN 重量(g)

AS-C20

订购

210-040-680

20×20 槽宽6

30

13

20

聚酰胺(PA)

20

6

转角盖子

转角盖子

4510932103978

200

1600

6

AS-C30

订购

210-040-681

30×30 槽宽8

43

18

30

聚酰胺(PA)

30

8

转角盖子

转角盖子

4510932103985

50

400

14

AS-C40

订购

210-040-682

40×40 槽宽8/40×40 槽宽10

58

23

40

聚酰胺(PA)

40

10

转角盖子

转角盖子

4510932103992

25

200

29

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AS-C20
AS-C30
AS-C40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-C20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-040-680

AS-C30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-040-681

AS-C40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-040-682