AS-HG-SUS

不锈钢合页AS-HG-SUS

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢合页
  • AS-HG-SUS

●与铝框架安装槽紧密贴合的铝框架专用合页。因此,无需额外的垫圈等配件。
●转动部装有树脂套管。转动顺畅、无金属之间的摩损,因此不会出现金属粉末飞散。
●另备有相同类型、铝合金制的AS-HG-AL型 。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HG-SUS-M3020 170-011-886
订购
AS-HG-SUS-M3030 170-011-887
订购
AS-HG-SUS-M3040 170-011-888
订购
AS-HG-SUS-M4040 170-011-889
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N/2个 承重kgf/2个 本体宽度W 主材料 主要表面处理 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 用途 附加功能 铝框尺寸 铝框槽宽 产品类型 W1 W2 W3 EAN

AS-HG-SUS-M3020

订购

170-011-886

图A

294

30

43

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

60

4

平合页

清洁室

包含树脂衬套

3020

6
8
10

合页

-

-

-

4510932065979

AS-HG-SUS-M3030

订购

170-011-887

图B

294

30

50

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

60

4

平合页

清洁室

包含树脂衬套

3030

6
8
10

合页

50

25

16

4510932065986

AS-HG-SUS-M3040

订购

170-011-888

图C

294

30

57

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

60

4

平合页

清洁室

包含树脂衬套

3040

6
8
10

合页

-

-

-

4510932065993

AS-HG-SUS-M4040

订购

170-011-889

图B

294

30

64

不锈钢(SCS13)

镜面抛光/透明

60

4

平合页

清洁室

包含树脂衬套

4040

6
8
10

合页

64

32

21

4510932066006

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AS-HG-SUS-M3020
AS-HG-SUS-M3030
AS-HG-SUS-M3040
AS-HG-SUS-M4040
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-HG-SUS-M3020 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-886

AS-HG-SUS-M3030 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-887

AS-HG-SUS-M3040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-888

AS-HG-SUS-M4040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-889

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.