AZ-GD232-HL

带阻尼器垃圾箱投入口AZ-GD232-HL

1 / 1搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • 带阻尼器垃圾箱投入口
  • 有盖 倾斜面安装式
  • AZ-GD232-HL

  • 斜面安装
  • 缓慢关闭

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

●可安装在最大45°的倾斜面上。
●安装在倾斜面上,与传统的垂直安装式相比,垃圾投入方便,还可自
由设计集尘箱的外形。
●带阻尼缓冲功能。
●采用不锈钢制,防锈性优异,可在有水的环境下使用。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AZ-GD232-HL 210-032-975
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 EAN 重量(g)

AZ-GD232-HL

210-032-975

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

倾斜面

234

垃圾投入

正方形

4510932165808

1

10

2200

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AZ-GD232-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AZ-GD232-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-975

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

说明书

Installation Manual (English) 0938_5_azgd232_e.pdf

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Soft closing lids made of stainless steel

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多