CD

防锈型树脂轴承CD

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 防锈型树脂轴承
  • 外圈平整型【螺杆轴规格】
  • CD
●内圈、滚珠、轴均采用不锈钢,防锈性优异。
●采用无磁不锈钢,可用于MRI等医疗器械及半导体制造装置的搬送部等。
●也可定制(指定润滑脂、无润滑脂、其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
CD-227/S-1 210-140-813
订购
CD-247/S-1SUS 210-140-814
订购
CD-267/S-1SUS 210-140-815
订购
CD-287/S-1SUS 210-140-816
订购
CD-307/S-1SUS 210-140-817
订购
CD-357/S-1SUS 210-140-818
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS d1 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 宽度B 螺钉标称M 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 1袋 EAN 重量(g)

CD-227/S-1

订购

210-140-813

22

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105705

200

8.55

CD-247/S-1SUS

订购

210-140-814

24

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105712

200

9.20

CD-267/S-1SUS

订购

210-140-815

26

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105729

200

9.95

CD-287/S-1SUS

订购

210-140-816

28

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105736

200

10.65

CD-307/S-1SUS

订购

210-140-817

30

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105743

200

11.45

CD-357/S-1SUS

订购

210-140-818

35

196

20

7

M6

不锈钢(SUS303)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

200

4510932105750

200

13.85

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
CD-227/S-1
CD-247/S-1SUS
CD-267/S-1SUS
CD-287/S-1SUS
CD-307/S-1SUS
CD-357/S-1SUS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
CD-227/S-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-813

CD-247/S-1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-814

CD-267/S-1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-815

CD-287/S-1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-816

CD-307/S-1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-817

CD-357/S-1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-818