D-S-B

不锈钢平合页D-S-B

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页
  • D-S-B

配件
—Countersunk head wood screw (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
D-S-51B 170-090-271
订购
D-S-64B 170-090-272
订购
D-S-76B 170-090-273
订购
D-S-89B 170-090-274
订购
D-S-102B 170-090-275
订购
D-S-127B 170-090-276
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS H1 H2 H3 D t 附属螺钉 W1 管数 安装孔数N 承重N/2个 承重kgf/2个 d1 d2 垫圈 W2 主材料 主要表面处理 本体类型 平合页类型 W3 W4 W5 EAN 重量(g)

D-S-51B

订购

170-090-271

51

7.5

36

φ4.4孔φ5.8沉头

0.8

2.7×13

34.5

5

4

49

5

4.4

5.8

0

6.5

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

-

-

-

4510932071017

15.2

D-S-64B

订购

170-090-272

64

8

24

4.8

3

2.7×16

40

5

6

59

6

4.2

5.8

0

9

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

5.5

-

-

4510932071024

23.8

D-S-76B

订购

170-090-273

76

10

28

6

3

2.9×20

46

5

6

88

9

4.5

6.2

2

10

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

7.5

-

-

4510932071031

37.8

D-S-89B

订购

170-090-274

89

9.5

35

7

4

3.5×22

56

5

6

127

13

5.5

7.5

2

12

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

8

-

-

4510932071048

63.6

D-S-102B

订购

170-090-275

102

10.5

27

8.2

4.5

3.5×22

66.5

5

8

186

19

5.5

7.5

2

12

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

9

9

12

4510932071055

96.4

D-S-127B

订购

170-090-276

127

11

35

9.2

5

3.8×25

82

5

8

235

24

5.5

8

2

10

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页

平行形

17

10

17

4510932071062

161.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
D-S-51B
D-S-64B
D-S-76B
D-S-89B
D-S-102B
D-S-127B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
D-S-51B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-271

D-S-64B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-272

D-S-76B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-273

D-S-89B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-274

D-S-102B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-275

D-S-127B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-276

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Dimensions in the following drawing are for reference. Please confirm with actual item when installing.

—When installing this hinge to sheet metal, be sure to perform thread relief processing (chamfering) on the mounting surface side (cabinet side). In this way, screw head will not protrude when the hinge is fixed.

—Product movement and edge processing vary. Please check with actual item.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.