D-S-C

不锈钢平合页D-S-C

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢平合页
  • D-S-C

配件
—Countersunk head wood screw (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
D-S-25C 170-090-277
订购
D-S-32C 170-090-278
订购
D-S-38C 170-090-279
订购
D-S-51C 170-090-280
订购
D-S-64C 170-090-281
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 H1 H3 W1 D 附属螺钉 H2 W2 t 管数 安装孔数N 承重N/2个 承重kgf/2个 d1 d2 钢板厚度t 本体类型 平合页类型 EAN 重量(g)

D-S-25C

订购

170-090-277

不锈钢(SUS430)

抛光

25.5

15.5

21

φ3.5孔φ4.5沉头

2.4×10

5

3.5

3.8

3

4

20

2

3.5

5.1

0.8

平合页

平行形

4510932071079

4.4

D-S-32C

订购

170-090-278

不锈钢(SUS430)

抛光

31.5

21.5

22.5

φ3.5孔φ4.5沉头

2.4×10

5

4

3.8

3

4

29

3

3.5

5.1

0.8

平合页

平行形

4510932071086

5.7

D-S-38C

订购

170-090-279

不锈钢(SUS430)

抛光

38

27

26

φ3.8孔φ5沉头

2.4×10

5.5

5

3.9

3

4

29

3

3.8

5.1

0.8

平合页

平行形

4510932071093

7.7

D-S-51C

订购

170-090-280

不锈钢(SUS430)

抛光

51

18.5

31

φ4孔φ5.5沉头

2.7×13

7

6

4.2

5

6

49

5

4

5.6

0.8

平合页

平行形

4510932071109

12.9

D-S-64C

订购

170-090-281

不锈钢(SUS430)

抛光

64

23

33

φ4孔φ5.5沉头

2.7×16

9

6.2

4.2

5

6

59

6

4

5.6

0.8

平合页

平行形

4510932071116

19.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
D-S-25C
D-S-32C
D-S-38C
D-S-51C
D-S-64C
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
D-S-25C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-277

D-S-32C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-278

D-S-38C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-279

D-S-51C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-280

D-S-64C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-281

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Dimensions in the following drawing are for reference. Please confirm with actual item when installing.

—When installing this hinge to sheet metal, be sure to perform thread relief processing (chamfering) on the mounting surface side (cabinet side). In this way, screw head will not protrude when the hinge is fixed.

—Product movement and edge processing vary. Please check with actual item.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.