DBN

防脱落螺钉DBN

16 / 16搜索结果

筛选项目
  • 防脱落螺钉
  • 快装式安装
  • DBN

●只需按入面板安装孔,即可进行安装。因此,安装工序少,可节省成本。
●安装无需卡环及垫圈,现场作业时不会丢失零件。
●安装部为树脂,可防止擦伤涂装面。
应用
—Switch boards, control equipment, distribution boards, etc.

视频

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Installation]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DBN4-21 100-011-907
订购
DBN4-27 100-011-908
订购
DBN5-21 100-011-909
订购
DBN5-26 100-011-910
订购
DBN5-36 100-011-911
订购
DBN6-21 100-011-912
订购
DBN6-26 100-011-913
订购
DBN6-36 100-011-914
订购
DBN4-21 100-011-915
订购
DBN4-27 100-011-916
订购
DBN5-21 100-011-917
订购
DBN5-26 100-011-918
订购
DBN5-36 100-011-919
订购
DBN6-21 100-011-920
订购
DBN6-26 100-011-921
订购
DBN6-36 100-011-922
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 螺钉部分材质 螺钉部分表面处理 L d1 d2 D 安装孔直径D3 最大适用板厚 连接方法 产品类型 适用板厚 官网搜索适用板厚 EAN 重量(g)

DBN4-21

订购

100-011-907

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

22

9.5

8.2

M4

8.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041249

4.5

DBN4-27

订购

100-011-908

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

27

9.5

8.2

M4

8.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041256

5.2

DBN5-21

订购

100-011-909

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

21

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041263

6.4

DBN5-26

订购

100-011-910

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

26

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041270

6.4

DBN5-36

订购

100-011-911

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

36

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041287

8.1

DBN6-21

订购

100-011-912

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

21

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041294

8.4

DBN6-26

订购

100-011-913

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

26

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041300

9.2

DBN6-36

订购

100-011-914

钢(SWCH)

有色铬酸盐(3价)

36

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041317

11

DBN4-21

订购

100-011-915

不锈钢

本色

22

9.5

8.2

M4

8.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041324

4.8

DBN4-27

订购

100-011-916

不锈钢

本色

27

9.5

8.2

M4

8.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041331

5.3

DBN5-21

订购

100-011-917

不锈钢

本色

21

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041348

6.4

DBN5-26

订购

100-011-918

不锈钢

本色

26

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041355

7

DBN5-36

订购

100-011-919

不锈钢

本色

36

10.5

9

M5

9.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041362

8.2

DBN6-21

订购

100-011-920

不锈钢

本色

21

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041379

8.5

DBN6-26

订购

100-011-921

不锈钢

本色

26

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041386

9.3

DBN6-36

订购

100-011-922

不锈钢

本色

36

11.5

10

M6

10.5

5

螺钉

连接部件

0.5~5

0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
4.0
5.0

4510932041393

11

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DBN4-21
DBN4-27
DBN5-21
DBN5-26
DBN5-36
DBN6-21
DBN6-26
DBN6-36
DBN4-21
DBN4-27
DBN5-21
DBN5-26
DBN5-36
DBN6-21
DBN6-26
DBN6-36
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DBN4-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-907

DBN4-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-908

DBN5-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-909

DBN5-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-910

DBN5-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-911

DBN6-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-912

DBN6-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-913

DBN6-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-914

DBN4-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-915

DBN4-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-916

DBN5-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-917

DBN5-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-918

DBN5-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-919

DBN6-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-920

DBN6-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-921

DBN6-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-922

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • KNOB FASTENER DBN Quick Installation

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多