DF-22-B05_2

塑料轴承

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凸缘型【内轴孔规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DF-30-H10-3 210-140-208
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 外部滚轮容许承重N/300r.p.m 外部滚轮容许承重kgf/300r.p.m 内轴允许承重N/300r.p.m 内轴允许承重kgf/300r.p.m 宽度B 外直径D 内径d1 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DF-30-H10-3

订购

210-140-208

245

25

58.8

6

8.5

34

10

聚缩醛(POM)

Outer Flange Type

内轴孔

4510932105255

500

13.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DF-30-H10-3
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DF-30-H10-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-208