DIS-022R-D

圆柱锁DIS-022R-D

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 圆柱锁
  • DIS-022R-D

●本体厚度薄,可减少无用空间的凹点式圆柱锁。
●钥匙为正反两用型,无插拔方向性。钥匙旋转90°2个位置拔出。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DIS-022R-D 150-001-374
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最大适用板厚 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 不同钥匙数量(标准) 开锁时 颜色 主钥匙功能 高级 旧订货编码 EAN 重量(g)

DIS-022R-D

订购

150-001-374

相同型号

5

黄铜

凹点钥匙

22

19.5

11.5

螺母固定

2处

90°

单开

钣金用锁

钣金

0~50

钥匙可拔出

银色

标准

150-018-944

-

50

50


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
DIS-010 180-018-598
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 EAN 重量(g)

DIS-010

订购

180-018-598

不锈钢(SUS304)

抛光

4510932076937

7


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
DIS-011 180-018-599
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 EAN 重量(g)

DIS-011

订购

180-018-599

不锈钢(SUS304)

抛光

4510932076944

7


CAD下载

本体

型号
DIS-022R-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DIS-022R-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-374

另售

型号
DIS-010
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DIS-010 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-598

另售

型号
DIS-011
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DIS-011 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-018-599