DL-19-A16_1

塑料滚轮

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 塑料滚轮
  • 外圈平整型【螺杆轴规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DL-19-B1.6 210-140-225
订购
DL-22-B1.6 210-140-226
订购
DL-26-B1.6 210-140-227
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D 宽度B 螺钉标称M 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DL-19-B1.6

订购

210-140-225

19

6.6

M6

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

4510932840682

1500

5.9

DL-22-B1.6

订购

210-140-226

22

6.6

M6

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

4510932840699

1000

6.8

DL-26-B1.6

订购

210-140-227

26

6.6

M6

钢(SWCH)

聚缩醛(POM)

外部平坦型

螺钉轴

4510932840705

1000

8.0

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DL-19-B1.6
DL-22-B1.6
DL-26-B1.6
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DL-19-B1.6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-225

DL-22-B1.6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-226

DL-26-B1.6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-227